No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-64-5400

Regulador de presión electropulido TESCOM™ serie 64-5400

Descripción del producto

El regulador reductor de presión, de alta pureza, serie 64-5400 proporciona acero inoxidable 316 con electropulido, acabado de superficie 10 Ra y diseño de diafragma de Hastelloy®. La serie 64-5400 ofrece un alto caudal Cv=1,0 y presión de entrada de 41,4 bar / 600 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar / 150 psig. Ideal para uso en sistemas de gas de especialidad a granel (BSGS), punto de uso de 1/2", conexiones de herramientas y armarios de gas.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41,4 bar/600 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma
Hastelloy®
Asiento de válvula
PCTFE o Teflon® PFA
Retén del asiento
Nitronic 60 Acero inoxidable
Vástago, sello y partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon® PFA: -40 °F a 160 °F / -40 °C a 71 °C
Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
Extremos de tubos 3/8
Extremos de tubos 1/2
Pivote macho 1/2
Pivote hembra 1/2
Accesorio de compresión 3/8
Accesorio de compresión 1/2
Capacidad del caudal
Cv = 1,0
Tipo de carga
Manual
Peso (sin medidores)
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Compacto, se carga manualmente y reduce la presión
  • Bajo volumen interno
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • 1,3 Cv disponible a pedido

Documentos y dibujos