Tescom-P-ACS012

Regulador de presión de cambios ACS012 TESCOM™

Descripción del producto

La serie ACS012 es un sistema de cambio de pureza alta, liviano y compacto para gases de especialidad, corrosivos y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Proporciona un caudal bajo y continuo de gas de dos fuentes de presión. Ideal para uso en gas del portador del analizador, CO2 para incubadoras de cultivo de células y de tejido y aplicaciones de gas resonador láser.

Presión máxima de entrada
27,6 o 241 bar/400 o 3 500 psig
Presión máxima de entrega
5,9-7,9 bar/85-115 psig
9,3-11,4 bar/135-165 psig
12,8-16,2 bar/185-215 psig
16,2-18,3 bar/235-265 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316, latón o latón revestido de níquel
Material del bonete
Latón o acero inoxidable serie 300
Asiento de válvula
PTFE
Diafragma y resorte
Acero inoxidable 316
Manguito de fricción
Interior: PTFE
Exterior: acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316 (y latón para cuerpos de latón)
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso
2,2 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presión máxima de entrada: 27,6 o 241 bar/400 o 3 500 psig
  • Cuatro presiones de entrega desde 6,9 hasta 17,2 bar/100 hasta 250 psig
  • Diseñado para proporcionar un caudal continuo de gas para aplicaciones que requieran suministros de gas almacenado
  • Disponible en acero inoxidable 316, latón o latón niquelado
  • Basado en el regulador TESCOM 44-2200 comprobado en campo
  • El soporte de montaje es estándar

Documentos y dibujos