Tescom-P-CP32

Regulador de gas con piloto serie CP32 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador autónomo de carga por domo, alta presión y alto caudal accionado por piloto serie CP3200 está diseñado para caudales de gas de hasta 1 200 SCFM/34 000 SLPM. Ideal para gases de resonador y asistencia por láser. Apto para purga de tanques.

Valores de la presión
Presión de entrada máxima: 207 bar/3 000 psig
Rango de presión de salida máximo: 0-34,5 bar/0-500 psig
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316, latón
Asiento y sello
CTFE, Teflon®
Juntas tóricas
Buna-N, Viton®
Retén, asiento
Nitronic 60 o latón
Resorte y diafragma
Acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316, latón
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 140 °F/-26 °C a 60 °C
*Para ver las temperaturas extendidas de -40 ° a 400 °F/-40 °C a 177 °C, consulte con TESCOM
Tipo y tamaño del puerto
1/2 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 1,0
Tipo de carga
Domo
Peso
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presiones de salida de alto caudal o bajo caudal
  • El diseño de válvula principal equilibrada minimiza el efecto de presión de suministro
  • El accionamiento por piloto proporciona ajustes rápidos de presión de bajo par de torsión
  • El sensor de pistón grande da una excelente sensibilidad
  • Se puede instalar en cualquier posición
  • Caída de baja presión

Documentos y dibujos