Tescom-P-CR441800

Regulador de presión de cambios TESCOM™ serie CR441800

Descripción del producto

La serie CR441800 es un sistema compacto de cambios de alta presión que combina el regulador de cambios y un regulador de línea en un compacto sistema de montaje en pared para propósitos generales y gases industriales. Proporciona un caudal bajo y continuo de gas de dos fuentes de alta presión. Ideal para uso en aplicaciones de gas portador del analizador y de gas resonador láser.

Presión máxima de entrada
241 o 414 bar/3 500 o 6 000 psig
Presión máxima de entrega
Siete presiones máximas de entrega desde 34,5 a 138 bar/500 hasta 2 000 psig
Materiales
Cuerpo: latón, acero inoxidable 316 o latón niquelado
Bonete: acero inoxidable serie 300, latón o latón niquelado
Asiento de válvula: Vespel®
Junta tórica: FKM
Partes restantes
Latón y acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,06
Peso
1,4 kg/3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presión máxima de entrada: 241 o 414 bar/3 500 o 6 000 psig
  • Siete presiones máximas de entrega desde 34,5 a 138 bar/500 hasta 2 000 psig
  • Diseñado para proporcionar un caudal continuo de gas para aplicaciones que requieran suministros de gas almacenado
  • Disponible en latón o acero inoxidable 316
  • Basado en el regulador TESCOM 44-1800 comprobado en el campo

Documentos y dibujos