No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-m5-m51

Válvulas manométricas multipuerto serie M5/M51 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Válvulas multipuerto compactas y livianas para presiones máximas de 414 barg (6000 psig) o 690 barg (10 000 psig)

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:

Características

  • Ahorro en costos a través de componentes minimizados y penetraciones de proceso para instalaciones de múltiples instrumentos con puntos de fuga reducidos.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo; el bajo peso aumenta la fuerza de la conexión y reduce el calibre del cable.
  • La opción de cuerpo largo permite aislar tuberías de hasta 102 mm (4”).
  • Asiento blando reemplazable que puede operar en servicio residual con cierre repetitivo hermético a las burbujas.
  • El asiento de metal reparable se puede revestir sin quitar la válvula de la línea.
  • El vástago de extremo de bola elimina el desgaste por roce del asiento, proporciona un cierre hermético a las burbujas y una vida útil prolongada. La bola endurecida no giratoria garantiza un cierre de alineación perfecto.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
  • El vástago laminado, el bonete y las roscas macho NPT proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.

Documentos y dibujos