No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-mttw-m6twa-m66

Distribuidores de presión diferencial modelos M6TW/M6TWA/M66 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Distribuidor de medición fiscal/ecualizador DBB de cinco válvulas, de diámetro pequeño y grande, asiento de metal blando, tubería por brida y brida por brida.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
:
Materiales
CS, SS, Hastelloy®
Asientos
Conexiones de metal o blandas
Instrumento
Bridado
Proceso
Bridado o 1/2" NPT
Presión (máx.)
414 barg (6 000 psig)
Temperatura (máx.)
260 °C (500 °F)

Características

  • Fácil instalación de M6TW y M66 livianos con montaje de soporte de tubería sin necesidad de soporte adicional.
  • Disponible como conjuntos de ecualizadores de 3 válvulas o de patrón de gas de 5 válvulas.
  • Puertos ascendentes o descendentes FNPT de 1/4" para la conexión de la presión estática al medidor.
  • Asientos blandos reemplazables en el campo o rígidos para el rendimiento hermético a las burbujas en aplicaciones abrasivas.
  • Bonete al cuerpo y roscas del vástago aislados de la corrosión del proceso, importante en las aplicaciones de gas sulfuroso.
  • La prevención del retroceso del vástago hace que no se salga accidentalmente bajo presión.
  • La junta tórica de FKM con la empaquetadura de vástago estándar de anillo de soporte PTFE de larga duración garantizada por el vástago de acabado de espejo en el área de empaquetadura.
  • El asiento rígido posterior integral forma un sello secundario para las roscas de vástago cuando la válvula está completamente abierta.
  • Las roscas de vástago laminado aumentan la resistencia y prolongan la vida útil.

Documentos y dibujos