No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Regulus 4

Regulador de doble etapa Regulus 4 TESCOM™

Descripción del producto

El reductor de presión de doble etapa Regulus 4 con válvula de alivio integrada es extremadamente sensible (rango mbar) para una pureza de gas de hasta 5,0. Ideal para uso como reductor de presión en línea. Adecuado para gases no corrosivos, servicio de oxígeno y usado con frecuencia en pruebas de producción.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 20,0 bar/290 psig
Rangos de presión de salida
0,07-0,73, 0,73-7,25, 2,9-22, 14,5-58 psig
5-50, 50-500 mbar, 0,20-1,5, 1,00-4,0 bar
Material
Cuerpo: aluminio
Diafragma: caucho de butilo con recubrimiento de PTFE
Asiento: NBR
Tipo y tamaño del puerto
Entrada
Adaptador: M16 x 1,5
Cuerpo: G 3/4
Salida: G 1 1/4
Calibre: G 1/2
Válvula de alivio: L12, DIN 3853 (M18 x 1,5 + cono)
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Medio líquido
Gases no corrosivos de hasta 5,0 (99,999 vol %) de pureza
Velocidad de caudal nominal
Máx. 72 (m3/h aire)
Peso
4,2 kg/9,3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Regulación en el rango de mbar
  • Etapa doble para presión de salida constante
  • Regulación de presión exacta
  • Alto caudal hasta 1 200 SLPM (aire)
  • Válvula de alivio integrada

Documentos y dibujos