Tescom-P-saddle-mount

Distribuidores serie SADDLEMOUNT® de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Distribuidores de tres/cinco válvulas. Un sistema compacto, sin fugas, seguro, modular de 3 o 5 válvulas que permite que los conjuntos de transmisor / distribuidor DP se coloquen directamente en una brida de orificio.

Materiales
Acero inoxidable 316
Asientos
Metal o suave
Conexiones
Roscada y soldada a enchufe
Tamaños del orificio
Orificio de 3/8" (10 mm)
Presión (máx.)
414 barg (6 000 psig) estándar
Rango de temperatura (mín./máx.)
-70 °F a 1 000°F (-57 °C a 538 °C)

Características

  • Peso reducido y espacio ocupado.
  • El sistema compacto de acoplamiento cerrado proporciona una conexión rígida a la brida del orificio sin soportes.
  • Módulo de válvulas de aislamiento/bloqueo de alto rendimiento con un diámetro interior pasante de 10 mm (3/8") que proporciona un diseño compacto
  • Sustitución de las voluminosas válvulas convencionales de aislamiento/raíz.
  • Opción de configuraciones de un solo bloque o de doble bloque y purga.
  • El sistema de montaje directo elimina las líneas de impulso, ahorrando un 65 % en costos de instalación, mantenimiento y operación.
  • Todas las conexiones bridadas reducen el número de puntos de fuga potenciales y los riesgos ambientales.
  • El orificio recto y constante hacia el transmisor reduce el error de línea del manómetro inducido por pulsaciones y mejora el rendimiento del transmisor.
  • Elección de los módulos de servicio del transmisor.
  • Los sistemas completos ensamblados y probados en fábrica proporcionan un ahorro del 70 % en tiempo y costos en el sitio. La instalación total se envía en un solo paquete al campo.

Documentos y dibujos