Tescom-P-SG2

Regulador industrial de dos etapas serie SG 2 TESCOM™

Descripción del producto

La serie SG2 es un regulador de cilindro compacto y liviano de dos etapas de alta pureza para caudales de gas especiales, inflamables e industriales de menos de 112 SLPM/4 SCFM. El diafragma sensible de metal de extra larga duración garantiza la pureza e integridad del gas. El número de modelo sencillo para el usuario permite al especificador seleccionar medidores opcionales, válvulas de alivio y cierre, y conexiones de cilindro como parte del ensamble del regulador. Adecuado para sistemas de gas de laboratorios y de puntos de uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y otras aplicaciones de gran pureza. Este regulador también es ideal para gases de analizadores de procesos, fabricación de metal y cilindros de gas de especialidad e industriales.

Valores de presión
Presión máxima de entrada: 310 bar/4 500 psig
Presión máxima de salida
  15, 25, 50, 125, 250 psig
  103, 172, 345, 862, 1 724 kPa
  1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable, latón niquelado
Material del asiento
PCTFE, poliamida*
*Según ASTM D 6456-99 tipo II Clase 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Material del diafragma
Acero inoxidable 316, neopreno
Material del filtro
Bronce sinterizado de 10 micrones nominal
Acero inoxidable 316 sinterizado de 10 micrones nominal
Material del sello
Teflon® o Buna-N
Partes restantes
Latón, acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
Asiento de PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C
Asiento de poliamida*: -40 °F a 250 °F / -40 °C a 121 °C
Tipo y tamaño del puerto
Entrada y salida: 1/4 NPTF
Accesorios: 1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,06
Peso
1,8 kg/4,0 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño de la válvula de cartucho incorpora un filtro de 10 micrones para proteger el asiento del regulador y facilitar el servicio.
  • Los diafragmas opcionales de neopreno proporcionan una excelente sensibilidad para un control preciso de la presión.
  • El número de modelo sencillo para el usuario permite al especificador seleccionar medidores opcionales, válvulas de alivio y cierre, y conexiones de cilindro como parte del ensamble del regulador.

Documentos y dibujos