Topworx-P-52M

Interruptor 52M GO™ de TopWorx™

Descripción del producto

El modelo 52M de TopWorx™ es un sensor de proximidad de contacto en seco de bajo perfil con una superficie de detección de acero 316L en un paquete de 12 mm estándar de la industria. El 52M no necesita energía para funcionar, es insensible a la polaridad y no tiene necesidad de especificar los circuitos NPN o PNP. Además, mantiene la capacidad de ser un reemplazo listo para conectar y usar en sensores de proximidad inductivos. Además, el modelo 52M es compatible con un amplio rango de corriente que va de los 5 mA a los 2 A a 24 VCC y un rango de temperatura que va de -40 °F a 212 °F (de -40 °C a 100 °C).

Distancia de detección nominal
1,5 mm (0,060 pulg.)
Histéresis
0,2 mm (0,008 pulg.)
Elemento de accionamiento
Metal ferroso o imán (N)
Clasificación eléctrica CC
2A a 24 VCC
Clasificación eléctrica CA
2A @ 120 VCA
Resistencia máxima de contacto inicial
0,5 ohmios
Frecuencia máxima de conmutación
10 Hz
Rango de temp. de funcionamiento
De -40 °C a 100 °C (de -40 °F a 212 °F)
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L

Características

  • No necesita energía para funcionar
  • Insensible a la polaridad, no es necesario especificar NPN o PNP
  • Estándar de inmunidad del campo de soldadura
  • Disposición sencilla de los contactos
  • Clasificación de la corriente más alta
  • Rango de temperatura más amplio
  • Superficie de detección de acero inoxidable
  • Entrega rápida

Documentos y dibujos