Topworx-P-7LY

Sensor dual de proximidad TopWorx™ GO™ Switch 7LY

Descripción del producto

El TopWorx™ 7LY es un sensor de proximidad doble que tiene domos de LED brillantes dobles, visibles desde grandes distancias. Se adapta fácilmente a circuitos NPN o PNP y se puede cablear como normalmente abierto (Forma A), normalmente cerrado (Forma B) o normalmente abierto/normalmente cerrado (Forma C). El 7LY ofrece mayor durabilidad para ambientes físicamente agresivos y tiene valores de presión (superficie de detección) de hasta 140 bar (2000 psi).

Distancia de detección nominal
2,5 mm (0,100 in)
Histéresis
0,2 mm (0,008 in)
Elemento de accionamiento
Metal ferroso o magneto (N)
Voltaje de CA de funcionamiento máximo
120 VCA
Corriente de carga máxima
250ma
Corriente de carga máxima
10 mA
Caída aproximada de voltaje
5 V
Voltaje CC de funcionamiento
10 a 30 VCC
Resistencia máxima de contacto inicial
0,5 ohm
Frecuencia máxima de conmutación
10 Hz
Rango de temp. de funcionamiento
-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L
Protección contra el ingreso
IP66/IP68
Resistencia a las vibraciones
10 a 55 Hz, 1,5 mm amplitud doble
Clasificación de presión (superficie de detección)
140 bar (2000 psi)

Características

  • Unipolar de dos vías (SPDT)
  • Contactos de paladio-plata
  • Carcasa de 5/8" de diámetro, de acero inoxidable 316L
  • Entrada del conducto de NPT de 1/2"
  • Clase I, Div. 2, Clase II, Div. 2, Clase III certificada
  • Superficie de detección de acero inoxidable
  • Roscas de montaje de 5/8 ″ - 18 o M18
  • Tira de terminales integrada Ex e

Documentos y dibujos