Topworx-P-TopWorx DXS

Controlador de válvula discreta TopWorx™ DXS

Descripción del producto

El DXS de TopWorx™ es un controlador de válvula de acero inoxidable 316 que combina la red de bus, la válvula piloto y los sensores de posición en un solo compartimiento antideflagrante certificado globalmente que se acopla en cualquier paquete de válvula automatizada.
Los controladores de válvula discretos de la serie D pueden sobrevivir prácticamente en cualquier condición de la planta. Su resistencia a la corrosión y su estructura para servicio pesado permiten un desempeño superior en las aplicaciones más exigentes. Estos controladores tienen las certificaciones IECEx, ATEX y UL en un único modelo, lo que facilita a los clientes globales estandarizar las operaciones en sus instalaciones. Los controladores serie D también tienen las certificaciones NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO y EAC y EAC.
Diseñadas con nuestra tecnología de detección del interruptor GO, nuestra línea serie D ofrece las mejores capacidades en su clase. Los interruptores TopWorx GO están sellados herméticamente para superar todos los demás detectores de posición en condiciones calientes, frías, húmedas, sucias, excesivas, corrosivas y explosivas. Su exclusivo diseño de leva permite un ajuste rápido y preciso de las posiciones del interruptor GO, lo que reduce la banda muerta y la histéresis a un mínimo.

iec-ex

Características

  • Intrínsecamente seguro zona 0
  • Ignífugo/antideflagrante zona 1
  • Compartimiento de 0 acero inoxidable intrínsecamente seguro
  • Compartimiento acero inoxidable
  • Interruptores de límite sin palanca GO™ Switch
  • Fieldbus FOUNDATION
  • Interfaz AS
  • DeviceNet

Documentos y dibujos