Varec-P-P001057

Tapas de escotilla de muestreo y medición serie 4310 Varec

Descripción del producto

Tapas con seguro o sin seguro diseñadas para brindar acceso rápido para calibrar el producto, medir la temperatura o sacar muestras

Características

  • Diseño sin chispas.
  • Construcción de fundición de aluminio 360 resistente a la corrosión.
  • Insertos del asiento blando de sellado positivo en NBR de serie; PTFE y FKM opcionales.
  • Mecanismo de bloqueo (pin incluido) elevado por encima de la superficie de la cubierta para un fácil acceso.
  • Con candado para evitar el acceso no autorizado a los tanques.
  • Anillo de empuje grande, fácil de sujetar.
  • El pedal de seguridad permite un acceso rápido con función manos libres al tanque para sacar muestras y hacer mediciones.
  • La cubierta autoalineable se cierra automáticamente cuando se libera el pedal.
  • La base de acero al carbono está disponible para soldarla al techo del tanque.
  • Bases de acero inoxidable (en ambos tamaños) y de aluminio (en el tamaño NPS 8 (DN 200)) disponibles para montaje bridado con tornillos.
  • Bridas de cara plana perforadas según las dimensiones ANSI Clase 150.
Tipo de producto
Escotillas de seguridad

Documentos y dibujos