Yarway-P-460-515

Trampas de vapor termodinámicas de alta presión Yarway 460 y 515

Descripción del producto

La trampa de vapor de alta presión Yarway 460 y 515 está diseñada con guarniciones de cambio rápido que utilizan internos de pistón. Estas trampas están diseñadas para una variedad de aplicaciones de alta presión que están presentes en el servicio general, industrial y marino. Las aplicaciones típicas incluyen el goteo de la tubería principal de vapor, el drenaje de la turbina, el soplador de hollín, el separador de vapor, el calentador y precalentador de combustible, agua y aire, la protección de juntas o bucles de expansión y la válvula de control.

Características

  • Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • A prueba de congelamiento
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Parte móvil única
Tecnología
Termodinámica (pistón)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4 y 1 / DN 15, 20 y 25
Temperatura máxima
538 °C (1000 °F)
Presión de funcionamiento
  • Tipo 460- 600 psig (41 bar)
  • Tipo 515 - 1500 psig (103 bar)
Contrapresión
Hasta un 55 % de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 5000 lb/h (2272 kg/h)
Conexiones
Soldadura a enchufe
Materiales
F11 Cuerpo de cromo molibdeno y guarniciones de acero inoxidable

Documentos y dibujos