Yarway-P-460D3-515D3

Purgadores de vapor termodinámicos de alta presión Yarway 460D3 y 515D3

Descripción del producto

Los purgadores de vapor de alta presión Yarway 460D3 y 515D3 están diseñados con una cápsula extraíble que incorpora tecnología de disco de alta presión. Estas trampas están diseñadas para una variedad de aplicaciones de alta presión que están presentes en el servicio general, industrial y marino. Las aplicaciones típicas incluyen los conductos de vapor, el goteo de vapor principal y el drenaje de turbina. El diseño pequeño y ligero y la amplia gama de presiones de funcionamiento son algunas de sus numerosas ventajas en comparación con los purgadores mecánicos con los mismos valores de presión.

Características

  • Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • A prueba de congelamiento
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Parte móvil única
Tecnología
Termodinámica (Disco)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4 y 1 / DN 15, 20 y 25
Temperatura máxima
900 °F (482 °C)
Presión de funcionamiento
  • Tipo 460-D3: 900 psig (62 bar)
  • Tipo 515-D3: 1500 psig (103 bar)
Contrapresión
Hasta un 80% de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 550 lb/h (250 kg/h)
CONEXIONES
Soldado en tope para tubo
Materiales
F11 Cuerpo de cromo molibdeno y guarniciones de acero inoxidable

Documentos y dibujos