Yarway-P-761-751

Trampa de vapor termodinámica monobloque Yarway 761 y 751

Descripción del producto

Trampas de vapor termodinámica de fuelle que brindan rendimiento consistente en condiciones difíciles. Las trampas de vapor monobloque Yarway 761 y 751 están diseñadas para aplicaciones como seguimiento de vapor y goteo.

Características

  • Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
  • A prueba de congelamiento
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Cambie con facilidad a la tecnología termodinámica de pistón o disco con un simple cambio de cápsula
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Funciona contra el 99% de contrapresión
Tecnología
Termostática (fuelle / FTE)
Tamaño
NPS 3/8, 1/2, 3/4 y 1 / DN 10, 15, 20 y 25
Temperatura máxima
750 °F (400 °C)
Presión de funcionamiento
Tipo 751/761: 1 a 300 psig (0,07 a 21 bar)
Tipo 751-HP/761-HP: 1 a 600 psig (0,07 a 41 bar)
Contrapresión
Hasta un 99% de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 900 lb/h (409 kg/h)
Conexiones
NPT, soldadura a enchufe
Materiales
Cuerpo de molibdeno cromado con bajo contenido de carbono (0,15% máx.) re internos de acero inoxidable