Yarway-P-P001067

Medidores de nivel de agua ColorPort Yarway

Descripción del producto

Medidor de nivel de agua con puerto, de dos colores, lectura directa para calderas de presión baja, media y alta

Características

  • La combinación del diseño y materiales duraderos garantiza una vida útil prolongada.
  • Los ensamblajes del puerto individual se pueden reemplazar en minutos con el medidor en su lugar.
  • La carga del resorte mantiene la presión adecuada en los vidrios y empaquetaduras en todo momento.
  • Lecturas rojas y verdes contrastantes que muestran el nivel de agua a través de las ranuras de visualización del iluminador de alta visibilidad.
  • Opción de sistemas de visualización directa o espejo.
  • Opción de diseños de presión baja, media o alta para el uso de las válvulas de caja del prensaestopas o válvulas Welbloc L200V.
  • Los vidrios están moldeados y templados con precisión según las altas especificaciones.
  • El ensamblaje de empaquetadura, mica y vidrio está registrado precisamente en la ranura de la empaquetadura del cuerpo.
  • Mica de alta calidad que protege la superficie interior de cada vidrio de la erosión del vapor, agua y alcalinos.
  • La empaquetadura de grafito flexible especialmente moldeada que está entre mica y el cuerpo del medidor garantiza un sellado hermético.
  • Conformidad con PED 97/23/EC disponible.
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

Documentos y dibujos