Connected Services con tecnología del IIoT
Complete su fuerza laboral con una variedad de servicios de monitorización remota que aprovechan las tecnologías del IIoT y la experiencia de Emerson para ayudarlo a optimizar sus operaciones.
Contar con la experiencia adecuada es crítico para sus operaciones, pero es costoso formar los expertos y difícil retenerlos. Aunque cuente con expertos, su tiempo a menudo resulta insuficiente, lo que no les permite concentrarse en las tareas valiosas. Connected Services de Emerson une a su equipo con expertos de Emerson que utilizan un análisis avanzado para evaluar e interpretar de manera remota los datos de su equipo y sus procesos, así como brindar el conocimiento práctico para mejorar la confiabilidad, la seguridad, el desempeño y la rentabilidad.
Caso de estudio
Singapore-based Denka is reducing steam loss and energy consumption thanks to a steam trap-monitoring solution from Emerson Connected Services.
Monitorización continua de su sistema de control para una detección más temprana y una resolución más rápida de los problemas.
Emerson Connected Services supplement workforces with a variety of scalable, remote monitoring services that leverage IIoT technologies, advanced analytics and Emerson’s expertise to help keep critical equipment running and optimize processes.
Working with Emerson and Microsoft®, Chevron has implemented a cloud-enabled monitoring solution for the heat exchangers at one of its refineries.
Singapore-based Denka is reducing steam loss and energy consumption thanks to a steam trap-monitoring solution from Emerson Connected Services.