Fabricación y montaje automotriz
Tecnología inteligente y rentable para ayudarle a construir automóviles innovadores, respetables con el medio ambiente.
En la fabricación y montaje automotriz, es esencial mantenerse al día con las tendencias actuales mientras se maximizan los ahorros en costos y las mejoras de la productividad. Emerson puede ayudarle a enfrentar estos desafíos reduciendo el tiempo de instalación y puesta en marcha y ayudando a garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
Caso de estudio
En la actualidad, tanto los fabricantes de equipo original (OEM) como los usuarios se interesan y se concentran en la seguridad de la maquinaria de producción. La seguridad por zonas ofrece muchos más beneficios que los circuitos de seguridad discretos, al mismo tiempo que permite el cumplimiento con las Directivas de la Maquinaria y los requisitos de ISO 13849-1.