Montaje automotriz final
Mantenga su línea de montaje funcionando eficazmente con sensores, válvulas, tecnología de prueba y equipo de seguridad de Emerson.
Cuando está montando 50-70 automóviles por hora, no hay tiempo para la inactividad. Los detalles de diseño y productos innovadores de Emerson mantienen la línea de montaje en movimiento, con los componentes conectados que no solo proporcionan las instrucciones para alimentar el montaje automatizado, sino también para transmitir datos valiosos para optimizar las operaciones de las máquinas. Y para asegurarse de que su proceso de montaje final funcione sin problemas, también proporcionamos herramientas de prueba de control de calidad, conectores y productos de seguridad para constructores y fabricantes de máquinas.
Nuestra gran variedad de actuadores y cilindros guiados lineales que cumplen con las normas ISO y NFPA, tenazas y productos de movimientos múltiples trabajan al unísono para ayudarle a llevar a cabo una operación automatizada más inteligente. Nuestros manifolds de las válvulas incorporados en la red de Fieldbus integran las interfaces de comunicación con las capacidades de E/S, canalizando datos de sensores y válvulas. Estos manifolds de las válvulas Fieldbus reducen el tiempo de inactividad durante el cambio. La pantalla integrada con texto simple permite efectuar diagnósticos en el punto de uso que se puede utilizar durante la puesta en servicio.
Las pruebas automatizadas permiten que los fabricantes entreguen automóviles de calidad y cumplan con las normas sin sacrificar tiempo productivo. Durante la prueba de rendimiento de transmisiones, emisiones e inyectores de combustible, la tecnología Emerson le asegura que los dispositivos de medición automatizados están calibrados para ofrecer resultados precisos. Nuestros sistemas permiten la adquisición de datos para diagnosticar imprecisiones y activar el rendimiento de las pruebas repetibles.
Conserve la rentabilidad y la funcionalidad de su línea de ensamblaje. Nuestras fuentes de alimentación versátiles y rentables ofrecen alimentación de campo remota y distribuida de manera confiable para los controles de la maquinaria, eliminando la complejidad y el costo de carcasas innecesarias y cableado excesivo en una instalación moderna. Nuestra tecnología de iluminación proporciona luminarias que reducen el peligro en los entornos de ensamblaje y almacenamiento de piezas. Refaccionamos luminarias de descarga de alta intensidad para convertirlas en nuevas luces LED que ahorran energía y prolongan la vida útil de la planta y las luminarias.