Buque cisterna
Soluciones avanzadas de buques cisterna para la gestión de seguridad y de fluidos, además de sistemas de automatización.
Para enfrentar su desafío de transporte seguro y económico de líquidos a granel, mientras asegura mares más limpios y menores emisiones de todos los tipos, Emerson ha desarrollado una amplia gama de sistemas y soluciones aplicables y escalables para cualquier aplicación de buque cisterna, independientemente del tipo o del tamaño.
El sistema de monitorización y control integrados es escalable y se puede personalizar para la aplicación específica de su buque cisterna, sin importar el tipo (químicos, gas, petróleo) o el tamaño. La arquitectura del sistema admite cualquier combinación de subsistemas y con la arquitectura instalada, usted logra obtener un panorama completo de diferentes tareas a bordo a través de una interfaz de usuario intuitiva y flexible.
Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>
Las aplicaciones del buque cisterna requieren una medición muy precisa y fiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y posible reducción de las emisiones. Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos y adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.
Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>
Los medidores de nivel por radar forman parte de uno de los sistemas más críticos a bordo de un buque cisterna, el sistema de monitorización de carga. Emerson ofrece una selección amplia de soluciones y las mediciones más confiabes y precisas a bordo del buque cisterna, las cuales trabajan a la perfección en cualquier condición.
El sistema de control remoto hidráulico de válvulas es la opción correcta para contar con flexibilidad en las ubicaciones de instalación, como en la cubierta, sumergidas o en áreas explosivas. Use los indicadores para tener un panorama visual de la posición de las válvulas en los actuadores de cubierta y asegurar la operación segura a bordo del buque cisterna.
Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>
Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel del tanque. Estas soluciones ofrecen flexibilidad y sistemas personalizados que cumplen con los requisitos de redundancia y división en diferentes zonas de fuego.
Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>
Las alarmas se pueden presentar en estaciones de trabajo, además de paneles de alarma en áreas públicas y zonas de servicio. El sistema de monitorización de alarma es flexible y se puede configurar para activar indicaciones de alarma en ubicaciones determinadas para asegurar una visualización correcta
Más información sobre el sistema de monitorización de alarmas >>
Diversas mediciones auxiliares y subsistemas se pueden interconectar e incorporar en el sistema de control y monitorización integrado. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.