Detección de la corrosión y la erosión
Monitorice de manera confiable y precisa los activos para detectar signos de fatiga y pérdida de metal a causa de la corrosión y la erosión por arena.
El mantenimiento de rutina comprueba signos tempranos de la corrosión y/o la erosión de metales que podrían causar fallas en los dispositivos y posibles fugas peligrosas u otros incidentes de SHA. Con las soluciones para la detección de la corrosión y la erosión de Emerson, los técnicos pueden monitorizar los activos de manera continua e intrusiva o no intrusiva para identificar los signos de fatiga y pérdida de metal y evitar la degradación del equipo.
Las soluciones de Emerson brindan un panorama actualizado sobre la integridad del campo y una comprensión de cómo se está afrontando las demandas de la corrosión y la erosión que se le impongan. Esto permite la detección temprana de eventos de la corrosión y la erosión, lo que permite la mitigación o el mantenimiento en línea y evitar las paradas no planificadas. Estas informaciones también impulsan la optimización de la programación y el alcance del mantenimiento planificado.
El aumento de la producción de agua que necesita la inyección de inhibidores de corrosión puede representar un desafío cuando se controlan los costos en el campo. Las soluciones para la detección de la erosión y la corrosión de Emerson permiten la optimización y validación en línea de los programas de tratamiento químico, lo que asegura que la corrosión se mantenga dentro de los límites tolerables y se controle el gasto.
El conocimiento y la confianza del operador son clave para comprender la producción máxima aceptable de la tasa de arena durante el ciclo de vida útil del yacimiento, mientras que asegura el máximo rendimiento de sus yacimientos y activos. Emerson está posicionado de manera exclusiva para proporcionar la información verdadera sobre la condición y el desempeño de los pozos, basado en una amplia variedad de las mejores tecnologías complementarias de monitorización de arena y de la corrosión y la erosión.