La tecnología ha permitido crear el ambiente para vivir deseado con solamente tocar un botón. Podemos ver un video de cocina paso a paso desde nuestros teléfonos inteligentes, atenuar la iluminación inteligente para lograr el ambiente perfecto para una cena y activar con la voz nuestra lista favorita de reproducción digital desde cualquier ambiente de la casa. Estas mejoras del tipo casa inteligente mejoran nuestras vidas tanto en pequeños detalles como en grandes cosas, pero no hay otra parte donde su impacto resulte más evidente o predominante que en el termostato inteligente.
Nuestros termostatos Sensi han introducido más comodidad a los hogares y por eso vemos que los consumidores personalizan la comodidad de su casa desde cualquier parte del mundo.
El termostato inteligente SensiTouch de Emerson, líder en la industria de controles de termostatos y HVAC, es la evolución actual de nuestro termostato reconocido a nivel nacional. Combina tecnología probada para casas inteligentes con una pantalla táctil a color y un aspecto minimalista y elegante para crear una experiencia hogareña que empodera a los usuarios.
"A medida que las familias pasan más tiempo en casa, se concentran en soluciones inteligentes pero simples que facilitan su vida", dijo Craig Rossman, Presidente de White-Rodgers para Emerson. “No hay dudas de que la calefacción y el aire acondicionado son factores cruciales en el uso y los costos de energía de una casa. Nuestro termostato inteligente puede ayudar a ahorrar energía y dinero, a la vez que mantiene la comodidad en el interior: una victoria para los consumidores y el medio ambiente ".
En 2020, Emerson fue reconocido con el galardón de Socio del Año ENERGY STAR® 2020 por su suite de termostatos inteligentes Sensi, y es la primera marca de termostatos inteligentes en recibir este honor. Sensi también fue seleccionado como el mejor termostato inteligente de 2020 según los lectores de PC Magazine, que lo eligieron como el mejor en su clase por su configuración, valor, facilidad de uso y ahorro de energía.
Nuestras innovaciones de confort en el hogar son solo el primer paso en una travesía tecnológica que transformará la manera en que pensamos en nuestros hogares. En Emerson, vemos su casa como un castillo personalizado: le brindamos la magia que lo hace posible.