Asco-P-215

Válvulas Solenoide com corpo de alumínio ASCO™ Série 215

Product Description

A Série 215 da ASCO é uma válvula solenoide leve com corpo de alumínio para serviço com gás ou ar de vazão alta e baixa pressão. A construção pilotada funciona a partir de diferencial de pressão zero com sedes suaves e resistentes para fechamento hermético. O design opcional de longa duração elimina o contato metal-metal para prolongar a vida útil em até 20 milhões de ciclos. A Série 215 é ideal para aplicações de serviços de vácuo e equipamentos de aquecimento.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar, gás inerte, gás propano líquido, gás natural, oxigênio
Diâmetro de ligação
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Tensão
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; 10,3–34,5 bar
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL
Vazão
De 1,0 a 2,0 Cv; de 2,0 a 6,0 Cv; de 6,0 a 14,0 Cv; acima de 14,0 Cv

Características

  • Oferece vazão alta com Cv de até 138 (Kv 118)
  • Devido à sede macia resiliente, essas válvulas são ideais para aplicações com ar e gás de baixa pressão e alta vazão.
  • Uma variedade completa de tamanhos de tubos de até 3 polegadas com construções normalmente fechadas e normalmente abertas.
  • Ampla variedade de tensões padrão CA e CC
  • Disponível design opcional silencioso com vida útil de 20 milhões de ciclos para serviço com ar em construções normalmente fechadas e normalmente abertas e tubos de 1 a 2 polegadas

Documentação e desenhos