Micro Motion™ ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMFS040M und Auswerteelektronik 1600
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay Optische 4-Tasten-Steuerung LED für den Zustand des Durchflussmessers Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af 18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen. 85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W 18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich HART® Version HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich Modbus-Version Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung Binäre Batchsteuerung Mineralölmessung und AI-Korrekturoption Konzentrationsmessung Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur Abfüllen und Dosieren
Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.
Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer
Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.