Caudalímetros Coriolis ELITE de Micro Motion
Emerson simplifica la medición de caudal con un caudalímetro Coriolis altamente exacto y ultrapreciso
Los caudalímetros ELITE Coriolis son la solución preferida para aplicaciones importantes como transferencia de custodia, caudal bifásico y otras. Diseñados para una medición superior de caudal másico, densidad y volumen en la más amplia variedad de tamaños de línea y materiales, los caudalímetros ELITE Coriolis ofrecen la medición más precisa y repetible para líquidos, gases o lodos.
Los caudalímetros Coriolis son dispositivos multivariables que proporcionan una medición directa del caudal másico, la densidad y la temperatura de líquidos, lodos y gases. La tecnología se basa en el principio de que la inercia creada por el caudal hace que los tubos del medidor giren proporcionalmente a la velocidad del caudal másico.
Asegurarse de que el medidor está funcionando correctamente es crítico en las aplicaciones del proceso. Pero extraerlo para verificar su funcionamiento correcto puede interrumpir las operaciones en gran medida. La verificación inteligente del medidor ofrece un proceso auditable para verificar el estado del medidor, la integridad de los tubos de caudal y la electrónica en menos de 90 segundos, sin tener que interrumpir el proceso.
Las aplicaciones de caudal bifásico con gas atrapado son difíciles de medir y operar. Debido a que el gas ocupa un gran volumen con muy poco peso, puede ocasionar imprecisiones importantes en la medición con los medidores o las tecnologías en cuestión. La alta precisión, la frecuencia operativa baja, la estabilidad avanzada del sensor y los algoritmos de procesamiento de la señal digital de los caudalímetros ELITE Coriolis ofrecen un desempeño sin igual en condiciones de caudal bifásico.
Determinar cuál es el mejor transmisor para su medidor ELITE es crítico para garantizar una medición superior del caudal y la densidad. Ya sea que necesite adaptarlos para áreas peligrosas, recopile diagnósticos mejorados de la medición o tenga solicitudes específicas de ubicación, consulte la tabla de compatibilidad sensor/transmisor para entender todas sus opciones.
Emerson’s Smart Meter Verification (SMV) can save you time and money in confirming your meter accuracy – all without having to interrupt your process. This online diagnostics tool is available on Micro Motion Coriolis flowmeters.