Software industrial para la gestión de inventariado
Información general en tiempo real sobre las operaciones de movimiento de petróleo, inventariado y transferencia de custodia.
El Rosemount TankMaster es un poderoso paquete de software de gestión de inventario y fácil de usar que proporciona al operador información general, cálculos de inventario y traslado de custodia. También incluye las herramientas de configuración y servicio de los sistemas de medición de tanques Rosemount.
El software está disponible en dos versiones:
El WinOpi incluye funciones completas de traslado de custodia e inventario
El WinView cuenta con la capacidad de inventario básica.
Los cálculos de inventario en tiempo real incluyen parámetros como:
TankMaster incorpora un resumen, un registro y un registro de eventos de alarmas para una gestión segura y confiable de ellas. El operador puede configurar diferentes sonidos para cada tipo de alarma. Las alarmas se pueden enviar además por correo electrónico o a un dispositivo móvil, y es posible ver todas las alarmas en el sistema o dividir las alarmas por grupos o por tanques. El operador puede configurar los niveles de alarma así como la histéresis y los tiempos de retardo para las señales de nivel, temperatura promedio, temperatura del vapor, entrada analógica, caudal, etc. para un sistema de gestión del inventario personalizado.
Informe de lotes: permite supervisar las transferencias, al realizar transferencias internas y externas en tanques de inventario y de transferencia de custodia.
Informe de registro: producto, nivel, temperatura promedio, volumen neto estándar (NSV), densidad y estatus de nivel.
Informe de equilibrio de masa: producto, nivel, temperatura promedio, volumen total observado (TOV), volumen neto estándar (NSV), peso en el aire (WIA), densidad, estatus de nivel, diferencia en el volumen neto estándar desde el último informe.
El sistema de medición de tanques Rosemount se puede conectar con todos los proveedores principales de sistemas DCS, SCADA, computadores host para plantas o sistemas de automatización de terminales.
También es posible reemplazar perfectamente otros sistemas de gestión de tanques con el Rosemount TankMaster, nuestra solución de emulación. Los datos de los diferentes tipos de medidores se recopilan y se exhiben a la perfección desde un sistema integrado.
La navegación es simple; el operador accede haciendo clic en el ícono del grupo o tanque. Hay dos opciones de visualización personalizada: armar grupos geográficos o por producto, o modificar o crear una nueva ventana para los diferentes parámetros del tanque. Incluya una foto de la planta y haga clic sobre un tanque específico para ver los datos correspondientes al mismo. Un asistente paso a paso proporciona configuración e instalación guiadas. El TankMaster también incluye un administrador de usuario que habilita diferentes niveles de acceso.
Descargue el catálogo dirigido a la prevención de sobrellenado para las terminales de almacenamiento.