No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-370

Electroválvulas ASCO™ serie 370

Descripción del producto

La serie ASCO 370 son electroválvulas con tres puertos en sus cuerpos que les permiten una instalación conveniente. Incorporan un diseño compacto comprobado y fiable. La serie 370 ofrece una amplia gama de compartimientos para adaptarse a todos los entornos, además de una variedad de elastómeros para servicios especiales. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones de petróleo, gas y energía.

Productos

Search
1-10 de 37 resultados para Products
:
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
125,80 €
140,40 €
125,80 €
125,80 €
Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo, solenoide
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/puerto
1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta, 3/2 Universal
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv, De 0,2 a 0,43 Kv
Voltaje
Rango de voltaje 100 a 240 CA/CC, rango de voltaje de 12 a 24 CC, rango de voltaje de 48 CC, 115 CA, 24 CA, 24 a 120 CA/CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG
Normas/regulaciones
ISO, IEC 60529 (Protección contra ingreso), IP65

Características

  • Gran selección de válvulas de clapet con cierre hermético
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Bobinas intercambiables sin desmontar la válvula para un fácil mantenimiento
  • Operador manual de impulso o sostenido opcional
  • Cumplen con todas las directrices de UE relevantes

Documentos y dibujos