No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-LPKF

Operadores solenoides (Ex d) ASCO™, serie LPKF

Descripción del producto

La serie LPKF de ASCO es una línea de operadores solenoides con cuerpo de aluminio, antideflagrantes, diseñados para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Una bobina terminal con tornillo permite una fácil instalación eléctrica. El operador cumple con ATEX-Directiva 2014/34/EU. Se ha garantizado la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad al cumplir con los estándares internacionales o europeos IEC y EN: 60079-0, 60079-1 y 60079-31.

Normas/regulaciones
IEC 60529 (protección de ingreso), ATEX, ATEX Zona 1-21, IP66, IP67, Ex d

Características

  • Alojamiento de aluminio antideflagrante
  • Alojamiento con orificio de entrada roscado NPT de 1/2 pulgada para una amplia variedad de entradas de cables
  • Protección contra ingreso grado IP67 - NEMA 4/4X
  • El operador se puede proporcionar con una variedad de modelos de válvulas

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 557 resultados para piezas y accesorios
:
626,10 €
626,10 €
626,10 €
626,10 €
626,10 €
640,50 €
694,40 €
694,40 €
694,40 €
694,40 €

Documentos y dibujos