No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-10900001.110/DC

ASCO™ 10900001.110/DC

75,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED NC SERIES 109 VERSION SUBBASE MOUNTED PPS NBR SEALING 3/2 D=1 COIL SIZE 22-2,5W COMPLETE WITH MANUAL OVERRIDE voltage 110V DC Coils4304875 ( Coil EPOXY T22 CL.F 2,5W DC )

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Watt Rating
2.5 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Pipe/Port Size
M5

Características

  • Cabeza magnética intercambiable CA/CC sin desmontage de la válvula mejora el servicio
  • El operador manual permite una instalación fácil
  • Tiempo de respuesta de 5 a 10 ms
  • Cierre a prueba de explosiones opcional disponible para uso en zonas 1/21-2/22, categorías 2-3 a ATEX Directiva 2014/34/UE
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos