No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8290A016

ASCO™ 8290A016

255,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC NPTF.1 1/4 D=32 OPERATOR D=63 PILOT PRESSURE 4 BAR

Actuador de válvula
Motorizado, neumático - piloto de aire
Material del cuerpo
Bronce, acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv, más de 14,0 Cv
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
RoHS, Tipo 4, Tipo 4X

Características

  • Durabilidad comprobada para manejar líquidos agresivos como vapor, agua caliente, solventes y lechadas ligeras
  • Entre las características opcionales se incluyen la indicación de posición y el control proporcional.
  • Actuador resistente y hermético fabricado con compuestos de fibra dura y protegido con una junta tórica doble.
  • Sello de vástago accionado por resorte: leva de fluoroelastómero FKM que mantiene la arena dañina alejada del área del vástago para ofrecer una durabilidad excepcional
  • Movimientos suaves del vástago energizado por dos cojinetes de sobretamaño para confiabilidad máxima
  • Diseño de golpe de ariete hermético: los fluidos pasan debajo del disco lo que da como resultado un cierre más lento
  • Algunas versiones son compatibles con aplicaciones de alimentos y bebidas CFR21 de FDA

Documentos y dibujos