No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EMB316A301.24/DC

ASCO™ EMB316A301.24/DC

965,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PRESSURE OPERATED VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 8,0-BRASS-1,7 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.50 / 1.30
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
8 mm
Voltage
24 Volts DC
Mounting Brackets
OPTIONAL
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous
Watt Rating
2

Características

  • La versión de potencia baja tiene una cabeza magnética moldeada de una pieza con un cartucho desmontable de electroválvula muy eficiente y una bobina especial de bajo tensión. Maneja temperaturas ambiente hasta de 80 °C (175 °F). Diseñada para utilizarse en automatización de control de plantas para proporcionar compatibilidad con PLC
  • La versión de diferencial cero-mínimo tiene cuerpo de latón para atmósferas generales y cuerpo de acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • La versión intrínsecamente segura está diseñada únicamente para instalación en áreas intrínsecamente seguras o NIFW con barreras limitantes con las aprobaciones y tamaños correctos
  • Existe un rango completo de carcasas antideflagrantes con aprobación mundial a disposición con esta serie

Documentos y dibujos