No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50

ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50

68,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-L133 SERIE-2/2 NC-G3/4" (DN20)-ORIFICE: 17,0-RESILIENT: NBR-24/50-COIL CLASS: F

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 10 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 10 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
4.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
17 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto, con diafragma suspendido y orificio completo.
  • Diseñada para sistemas hidráulicos de circuito cerrado y usos de drenaje de recipientes.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos