No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC

ASCO™ L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC

39,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

L177B04-Z610A 1/8x2,3 12V

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 5 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.14
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
30 bar
Orifice Size
2.3 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos