No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ

ASCO™ L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ

38,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE L177 SERIES, 2/2NC, DIRECT ACTING, G 1/8, WITH NBR SEAL, D=2.3MM, WITH COIL Z610A 230/50-60

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 12 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 13 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.14
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
30 bar
Orifice Size
2.3 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
10

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos