No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L372V03C-ZB12A G1/8x1,6 V24/50-60Hz

ASCO™ L372V03C-ZB12A G1/8x1,6 V24/50-60Hz

40,00 €
CANT.:

Descripción del producto

L372V03C-ZB12A 1/8x1.6 V24/50-60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 10 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 10 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.08
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
50 bar
Orifice Size
1.6 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
4

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • También se encuentra disponible la versión integrada en manifold (actuadores de 2÷10)
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos.

Documentos y dibujos