No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-NF8553A313.24/DC

ASCO™ NF8553A313.24/DC

1.704,00 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2-1/2" (DN15)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - eléctrico
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable, aluminio, latón
Medios
Aire, gas neutro
Tubo/Orificio
1/2"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrado; 4 vías - 5/2
Caudal
De 2,0 VC a 6,0 VC, de 1,73 a 5,19 Kv
Tensión
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Clase I Div 1, Clase II Div 1, IP65, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Disponible en dos versiones, se instala directamente en actuadores con interfaz NAMUR según VDI⁄VDE 3845 o roscado para instalarlo en la tubería
  • Cuerpo de la válvula de aluminio, latón o acero inoxidable 316L
  • Los orificios de escape se pueden entubar, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
  • Las cabezas magnéticas DIN, herméticas y a prueba de explosiones están disponibles para el uso en zonas peligrosas y críticas
  • Las construcciones de bajo consumo son ideales para ubicaciones remotas y alternativas de energía
  • El respiradero integral bloquea las ventilas hacia el lado del resorte del actuador para hacer la descarga, evitando la corrosión
  • Hay construcciones de simple y doble pilotaje que se colocan en cualquier posición
  • Compatible con el bucle de seguridad funcional hasta SIL 3
  • Todos los puertos de NAMUR están del mismo lado y ofrecen una mejor protección contra el agua y el POLVO
  • Disponible con todas las cabezas magnéticas a prueba de explosiones: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentos y dibujos