AVENTICS-P-RG1

Reguladores de presión operados manualmente AVENTICS™ serie RG1

Descripción del producto

La serie RG1 de AVENTICS está compuesta de un regulador de presión del pistón para la instalación en el panel

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
AVENTICS™ Serie RG1 R412010705
Entrada de conexión de aire comprimido
M5
Salida de conexión de aire comprimido
M5
Presión máxima de trabajo
10 bar
Industria
Industrial
disponibilidad
7 Day
Entrada de conexión de aire comprimido
Salida de conexión de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
Industria
disponibilidad
M5
M5
10 bar
Industrial
7 Day
QuickShip
90,67 €

Características

  • Qn máx. 70 l/min
  • Ancho: 17 mm
  • Presión de trabajo mín./máx.: 0 ... 10 bar

Documentos y dibujos