No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821305164

AVENTICS™ eyector compacto, Serie ECV 0821305164

166,92 €
CANT.:

Descripción del producto

ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-G018

Accionamiento
eléctrico
Ø de las toberas
1.5 mm
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Conexión de aire comprimido
G 1/8
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Conexión de vacío+
G 1/8
Capacidad de aspiración máx.
63 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
116 l/min
Conexión de aire de escape
con conexión de aire de escape
Peso
0.11 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
material tobera
Latón
Material silenciador
polietileno

Características

  • Control eléctrico
  • Integración de la terminal de válvulas HF03

Documentos y dibujos