No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822030202

AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822030202

46,82 €
CANT.:

Descripción del producto

MNI-DA-10-0025-U-01-01-1-00-000-00

Normas
ISO 6432
Ø del émbolo
10 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, opcional en ATEX
Certificados
opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
42 N
Fuerza de émbolo durante extracción
49 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M4
Energía de choque
0.04 J
Peso
0.04 kg
Peso 0 mm de carrera
0.034 kg
Peso +10 mm de carrera
0.0024 kg
Carrera máx.
250 mm
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Diseño resistente y con ahorro de espacio
  • Caracterizado por la extrema durabilidad y su prolongada vida útil
  • Ofrece diámetros de pistón de 10 mm a 25 mm
  • Configuraciones disponibles como vástago individual/pasante, amortiguación elástica/ajustada, con/sin detección magnética, vástago antirrotación, ATEX

Documentos y dibujos