AVENTICS-1820712008

AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PUR 1820712008

2,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
100 M

Descripción del producto

TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100

Ø exterior
8 mm
Radio de flexión mín. 20°C
30 mm
Espesor de pared
1.15 mm
Color
Natural
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
100 m
Peso por metro
0.03 kg
Material
poliéster-poliuretano