No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005565

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

22,38 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-ANR-G018-DA04

Conexión de aire comprimido 1
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
280 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.016 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida

Características

  • Qn = 280 l/min ... 2000 l/min

Documentos y dibujos