AVENTICS-R412014867

AVENTICS™ Sistema de transporte sin contacto, Serie NCT-PK R412014867

258,12 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NCT-030-PEEK

Conexión de aire comprimido
M5
Fuerza de elevación con 5 bar
3 N
Diámetro
30 mm
Clase de lubricante
apto para alimentos
Tipo
principio de Bernoulli
Consumo de aire con 5 bar
150 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Material carcasa
Poliéterétercetona
Material tope
Caucho silicónico
material tobera
Acero inoxidable
Material tornillo de cierre
Poliéterétercetona
Material juntas
Caucho fluorado
Peso
0.02 kg

Características

  • Prácticamente no se requiere contacto para levantar y mover objetos
  • Fuerza de elevación de hasta 46N

Documentos y dibujos