No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414008230

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión proporcional serie EV03 R414008230

548,28 €
CANT.:

Descripción del producto

EV03-005-100-420-CL1P

Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Histéresis
< 0,2 bar
Precisión de repetición
< 0,18 bar
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
550 l/min
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Tensión de servicio DC
24 V
Consumo de corriente máx.
120 mA
Tipo de protección
IP65
Indicador
LED
Ondulación armónica admisible
5%
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Attacco elettrico tamaño
M12

Características

  • Velocidad de caudal elevada con dimensiones compactas
  • Fácil montaje
  • Peso ligero
  • Configuración disponible
  • Diferentes conexiones eléctricas disponibles
  • Opciones de control analógicas o de enlaces de E/S
  • Puede montarse en manifolds de válvulas AV03 y AV05 estándar (AVENTICS serie AV-EP)

Documentos y dibujos