No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GLX-2 Laser Welder

Branson GLX-2

Descripción del producto

El modelo GLX es la soldadora láser global innovadora de Branson que ofrece soldadura de alto volumen de piezas grandes a alta velocidad

Velocidad máx. de la mesa de elevación
500 mm/s
Accionamiento
Servo
Energía láser entregada a la línea de soldadura
Hasta 1 000 W
Protocolo de comunicación
CANopen
Sistema de enfriamiento
Refrigeración por agua y aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet

Características

  • GLX representa el pináculo de la tecnología de soldadura de piezas de plástico grandes.
  • GLX captura todos los beneficios de la soldadura láser: las soldaduras de la más alta calidad, sin partículas, mayor flexibilidad del diseño para incorporar contornos en 3-D y componentes sensibles, mayor compatibilidad de materiales y mayor resistencia de la soldadura
  • El proceso de soldadura por láser patentado de Branson, transmisión infrarroja simultánea (STTIr), es escalado hasta 1m nominalmente de longitud de soldadura en 0,5-5 segundos.
  • El GLX permite a los diseñadores incorporar líneas de soldadura sin partículas, apenas visibles, en diseños de piezas grandes para obtener la mejor estética, el máximo desempeño y eficiencia de producción incomparable.
  • El GLX está diseñado según las más elevadas normas globales para seguridad de láser y de la máquina.
  • Control preciso de la profundidad de derretimiento de la soldadura
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Branson en todo el mundo

Documentos y dibujos