No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Cash Valve-P-P001046

Válvula Cash Valve modelo C600

Descripción del producto

Una válvula de alivio de presión para el servicio de gas industrial a temperaturas de hasta -320 ° F (-196 ° C)

Certificaciones
PED
Material
Latón
Temperatura de operación
Criogénico
Clase de presión
ASME
Tipo de producto
Válvulas de alivio de presión/vacío
Tipo de asiento/sello
Suave
Tamaño de la válvula
NPS 3/8 / DN 10, NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15

Documentos y dibujos