No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-Figure 215

Válvula de compuerta deslizante Clarkson Clarkson Figura F215

Descripción del producto

Válvula ideal para aplicaciones de lodo denso y sólidos y abrasivos húmedos o secos.

Características

  • Válvula ideal para aplicaciones de lodo denso y sólidos y abrasivos húmedos o secos.
  • El diseño de la compuerta deslizante atraviesa los sólidos y proporciona un funcionamiento uniforme en las aplicaciones más difíciles.
  • La compuerta estilo puerto en O protege completamente la superficie del asiento en posición abierta, lo que le brinda una vida útil más prolongada.
  • Se cerrará a través de una columna estática de material.
  • Completamente fabricada con placa gruesa y chapa.
  • Disponible en partes húmedas de acero inoxidable 304, 316 y 317L o diseñada a medida para satisfacer sus necesidades con una amplia variedad de materiales, incluidos
  • MSS cara a cara estándar.
  • Hay otras dimensiones especiales cara a cara disponibles.
  • Asiento mecanizado de precisión con múltiples guías de compuerta.
  • Cierre unidireccional.
  • Pruebas de funcionamiento completo, fugas y ciclos.
  • Informes de pruebas certificados según solicitud.
Gama de tamaños
DN 50-600 (NPS 2-24)
Valores nominales de presión
1000 kPa (150 PSI) CWP
Opciones
Asiento de superficie dura Puertos de purga Compuerta endurecida Puerto de diamante Protector de compuerta delantera V-Portor

Documentos y dibujos