Válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo KGF/KGFHP
Válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo KGF/KGFHP
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Las válvulas de compuerta de guillotina para suspensiones acuosas espesas Clarkson KGF y KGF-HP ofrecen tecnología comprobada de válvulas para suspensiones acuosas espesas a presiones más altas
Los diseños de alta presión para las aplicaciones más exigentes: KGF: compuerta opcional CWP de 300 psi (20 bar) proporciona CWP KGF-HP de 450 psi (31 bar): CWP clase 300 (740 psi [51 bar])
Resultados de cierre hermético a las burbujas con 100 % de aislamiento en fugas de aguas abajo de cero absoluto.
El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
Manguitos de elastómero que se pueden reemplazar en el campo.
Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
El flujo no obstruido elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
Diseño de marco adaptable (horquilla), que presenta una tuerca de vástago con parte superior desmontable, se puede modificar en el campo con un engranaje biselado o cilindro neumático.