No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Control-Disk

Válvula rotativa Control-Disk™ de Fisher™

Descripción del producto

La válvula rotativa Control-Disk ofrece un excelente desempeño de regulación Una característica del caudal de igual porcentaje proporciona un rango de regulación más amplio, comparable al de una válvula de bola segmentada. Esta capacidad mejorada le permite controlar más próximo al punto de ajuste sin importar las perturbaciones del proceso, lo que produce una reducción de la variabilidad del proceso.

Características

  • El resorte en el eje exterior ofrece soporte a la transmisión al eje y el disco, lo que permite que el eje se instale en orientación horizontal y vertical sin afectar el desempeño ni el ciclo de vida.
  • Existen materiales de tornillería e insertos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
  • La conexión final del eje mediante ranura, con una palanca conectada por abrazadera y un fulcro único, reduce la pérdida de movimiento entre el actuador y la válvula.
  • Los anillos de asiento blando y de metal poseen una acción de sellado asistida por presión que garantiza un cierre hermético independientemente de la caída de presión.
  • El sistema mejorado mediante pasadores expandibles garantizan que exista una conexión duradera entre el disco y el eje. Esta conexión reduce las holguras y el desgaste en el sistema de transmisión, lo que optimiza el desempeño a largo plazo. También agiliza el desmontaje para el mantenimiento
  • El acabado con pintura en polvo ofrece un excelente acabado resistente a la corrosión en todas las piezas de acero.
  • Puede lograrse una indicador de carrera adicional al usar la línea de indicación en el eje, junto con las marcas de posición del disco en el prensaestopas.
Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de operación
Temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada, wafer
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos