Rosemount-P-8750W

Caudalímetros magnéticos para aplicaciones de aguas públicas Rosemount 8750W

Descripción del producto

El Rosemount 8750W Caudalímetro magnético reduce los costos de los ciclos de vida útil y las paradas no programadas mediante una medición precisa de los caudales de agua y agua residual en distintas aplicaciones de servicios generales. El 8750W incluye diagnósticos inteligentes para que los usuarios puedan aprovechar las prácticas de instalación, mantenimiento y gestión de procesos mejoradas. Con una construcción del sensor totalmente soldada y un bloque de terminales aislado y reemplazable, el medidor 8750W es el más confiable disponible para aplicaciones de servicios generales y de agua.

iec-ex
ped

Productos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
Tamaño de la línea
0,5 in – 48 in (15 mm – 1200 mm)
Material del revestimiento
PTFE, neopreno
Material del electrodo
Acero inoxidable, aleación de níquel
Brida estándar
ANSI, EN, GB , AS4087, AS2129, JIS , AWWA
Clasificación de la brida
Hasta 300# / PN40 / 4.0Mpa / PN35 / Tabla E / 10K / Clase D
Precisión
Estándar 0,5 %; Alta precisión opcional 0,25 %
Diagnóstico
Tubería vacía, detección de conexión a tierra/cableado, elevado ruido del proceso, detección del electrodo recubierto, Smart Meter Verification
Salida del transmisor
Electrónica digital de 4-20 mA (protocolo HART), Modbus RS485

Características

  • Maximice el tiempo de actividad con una carcasa del transmisor de doble compartimento que aísla la electrónica de la humedad y la contaminación
  • Confiable construcción robusta y totalmente soldada, diseñada para soportar una vibración sostenida
  • Confirme la calibración del medidor sin interrumpir el proceso con la verificación continua del medidor
  • Reparaciones sencillas en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor gracias al bloque de terminales reemplazable
  • Capacidades de diagnóstico avanzado e informes impresos para verificar que el desempeño del medidor cumpla con las agencias reguladoras
  • Simplifique la configuración y la accesibilidad con una interfaz del operador local fácil de usar

Documentos y dibujos